KL/KS4031, KL/KS4032 - Anschlussbelegung u. LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL4031/KS4031 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
Output | 1 | + Ausgang |
n.c. | 2 | nicht belegt |
GND | 3 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
n.c. | 5 | nicht belegt |
n.c. | 6 | nicht belegt |
GND | 7 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL4032/KS4032 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
Output1 | 1 | + Ausgang 1 |
n.c. | 2 | nicht belegt |
GND | 3 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Output2 | 5 | + Ausgang 2 |
n.c. | 6 | nicht belegt |
GND | 7 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL4031/KS4031, KL4032/KS4032 - LED Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
LED Run1 | grün | Ein: | Normaler Betrieb |
Aus: | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs. Der Ausgang nimmt eine vom Anwender vorgegebene Spannung an (siehe Feature-Register). | ||