Technische Daten
Technische Daten | KL4011, KS4011 | KL4021, KS4021 | KL4012, KS4012 | KL4022, KS4022 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 1 | 2 | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | 24 VDC über die Powerkontakte (alternativ 15 VDC mit Netzteilklemme KL9515) | |||
Signalstrom | 0 mA…20 mA | 4 mA…20 mA | 0 mA…20 mA | 4 mA…20 mA |
Bürde | < 500 Ω (kurzschlussfest) | |||
Genauigkeit | ± 0,5 LSB Linearitätsfehler, ± 0,5 LSB Offsetfehler | |||
Ausgabefehler | < ±0,1 % vom Endwert | < ± 0,10 % (bei 0°C …+55°C) | ||
Auflösung | 12 Bit | |||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |||
Wandlungszeit | ~ 1,5 ms | |||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA | |||
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 30 mA + Last | typ. 50 mA + Last | ||
Bitbreite im Prozessabbild | Output: 1 x 16 Bit Daten (optional 1 x 8 Bit Control/Status) | Output: 2 x 16 Bit Daten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) | ||
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |||
Gewicht | ca. 80 g | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | -40°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |