Technische Daten
Technische Daten | KL4001, KS4001 | KL4002, KS4002 | KL4004, KS4004 |
|---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 1 | 2 | 4 |
Signalspannung | 0 V…10 V | ||
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) | ||
Genauigkeit | ± 0,5 LSB Linearitätsfehler, ± 0,5 LSB Offsetfehler | ||
Ausgabefehler | < ± 0,10 % (bei 0°C …+55°C) | < ±0,1 % vom Endwert | |
Auflösung | 12 Bit | ||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | ||
Wandlungszeit | ~ 1,5 ms | ~ 2 ms | |
Spannungsversorgung für Elektronik | Über den K-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 75 mA | typisch 85 mA | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
Bitbreite im K-Bus E /A | Output: 1 x 16 Bit Daten (optional 1 x 8 Bit Control/Status) | Output: 2 x 16 Bit Daten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) | Output: 4 x 16 Bit Daten (optional 4 x 8 Bit Control/Status) |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||
Gewicht | ca. 85 g | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX, | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |