Anschlussbelegung

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
V | 1 | Anschlusspunkt für Spannungsmessung (intern verbunden mit Klemmstelle 5) |
COM | 2 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
10 A | 3 | Anschlusspunkt für Strommessung, 10 A Bereich |
Shield | 4 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
V | 5 | Anschlusspunkt für Spannungsmessung (intern verbunden mit Klemmstelle 1) |
COM | 6 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
1 A | 7 | Anschlusspunkt für Strommessung, 1 A Bereich |
Shield | 8 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |

Bei Spannungen über 25 VAC (42 V Spitze) oder 60 VDC muss die Sicherungsöffnung im Betrieb durch eine weitere Klemme oder die Endklemme EL9011 abgedeckt werden!
Der Strompfad für den 10 A-Bereich ist nicht abgesichert. Eine Belastung des Strompfades für den 10 A-Bereich mit mehr als 10 A ist nicht zulässig und kann das Gerät beschädigen!