Technische Daten
Technische Daten | KL3681-0000 | KS3681-0000 |
|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 1, Spannung oder Strom (1 A / 10 A) | |
Technik | Digital-Multimeter mit automatischer Bereichswahl | |
Messwerte | Strom, Spannung (AC/DC) | |
Messspannung | 300 mV, 3 V, 30 V, 300 V | |
Messstrom | 100 mA, 1 A; 10 A über Hochstrompfad | |
Auflösung | 18 Bit + Vorzeichen in jedem Messbereich | |
Innenwiderstand | Messbereich DC 300 mV - 300 V: 12,5 MΩ | |
Messbereich DC 100 mA - 1 A: 0,2 Ω | ||
Messbereich DC 10 A: 3 mΩ | ||
Messbereich AC 300 mV - 300 V: 1 MΩ, ca. 33 pF | ||
Messbereich AC 100 mA - 1 A: 0,2 Ω | ||
Messbereich AC 10 A: 3 mΩ | ||
Messfehler | siehe Tabelle im Kapitel Genauigkeit | |
Messverfahren | DC mit arithmetischer Mittelwertbildung | |
Updatezeit | 0,5 s; 1 s bei Messbereichsumschaltung | |
Potenzialtrennung | 1500 V (Anschlussklemme / E-Bus) | |
Spannungsversorgung für interne Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 100 mA | |
Konfiguration | über Konfigurations-Software KS2000 | |
Steckbare Verdrahtung | nein | ja |
Gewicht | ca. 70 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).