KL3458 - Diagnose-LEDs
Die acht roten Error-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemmenkanäle an.

Bedeutung der LED-Anzeigen
LED | Farbe | Kanal | Zustand | |
---|---|---|---|---|
Ein | aus | |||
Error 1 | rot | 1 | Strom des Kanals größer als 20,8 mA | normaler Betrieb |
Error 2 | 2 | |||
Error 3 | 3 | |||
Error 4 | 4 | |||
Error 5 | 1 | |||
Error 6 | 2 | |||
Error 7 | 3 | |||
Error 8 | 4 |