Technische Daten
Technische Daten | KL3444-0000, KS3444-0000 | KL3454-0000, KS3454-0000 |
|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 4 | 4 |
Signalspannung | 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA |
Innenwiderstand | < 85 Ω | |
Gleichtaktspannung UCM | maximal 30 V | maximal 30 V |
Auflösung | 12 Bit | |
Wandlungszeit | ca. 2 ms | |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3% vom Messbereichsendwert | < ± 0,3% (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) < ± 0,75% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs) |
Überspannungsfestigkeit | 30 VDC | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 85 mA | |
Bitbreite im Prozessabbild | Input: 4 x 16 Bit Nutzdaten, 4 x 8 Bit Control/Status (optional) | |
Gewicht | ca. 55 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen, Kennzeichnungen | CE, cULus, GL, ATEX | CE, cULus, GL, ATEX |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |