Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen. Es hat im Prozessdatenbetrieb keine Funktion.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB1.6 bis CB1.0 | - | 0bin | reserviert |
Status-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | Error | LimitValue 2 State | LimitValue 1 State | Overrange | Underrange | ||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 | Error | 1bin | allgemeines Fehlerbit |
SB1.5 bis SB1.4 | LimitValue 2 | 00bin | Grenzwert 2 nicht aktiviert |
01bin | Prozessdaten kleiner Grenzwert 2 | ||
10bin | Prozessdaten größer Grenzwert 2 | ||
11bin | Prozessdaten gleich Grenzwert 2 | ||
SB1.3 bis SB1.2 | LimitValue 1 | 00bin | Grenzwert 1 nicht aktiviert |
01bin | Prozessdaten kleiner Grenzwert 1 | ||
10bin | Prozessdaten größer Grenzwert 1 | ||
11bin | Prozessdaten gleich Grenzwert 1 | ||
SB1.1 | Overrange | 1bin | zulässiger Messbereich überschritten |
SB1.0 | Underrange | 1bin | zulässiger Messbereich unterschritten |