Technische Daten

Technische Daten

KL3404, KS3404

KL3464, KS3464

Anzahl der Eingänge

4

Signalspannung

-10 V...+10 V

0 ...+10 V

Innenwiderstand

> 130 kΩ

Auflösung

12 Bit (für 0 bis 10 V: 11 Bit)

12 Bit

Wandlungszeit

ca. 2 ms

Messfehler (gesamter Messbereich)

< ± 0,30% vom Messbereichsendwert
< ± 0,75% vom Messbereichsendwert (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Potenzialtrennung

500 V (K-Bus/Signalspannung)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den K-Bus

Stromaufnahme aus dem K-Bus

typisch 100 mA

Bitbreite im Prozessabbild

Input: 4 x 16 Bit Nutzdaten, 4 x 8 Bit Control/Status (optional)

Gewicht

ca. 55 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Steckbare Verdrahtung

bei allen KSxxxx-Klemmen

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

Beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, CCC, DNV, ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc