Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 2 (CB2) im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte des zweiten Kanals ist im Prozessdatenbetrieb zurzeit ohne Funktion.
Bit | SB2.7 | SB2.6 | SB2.5 | SB2.4 | SB2.3 | SB2.2 | SB2.1 | SB2.0 |
Name | bRegAccess | - | - | - | - | - | - | - |
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
SB2.7 | bRegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
SB2.6-SB2.0 | - | reserviert | |
Status-Byte 2 (SB2) im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte des zweiten Kanals ist im Prozessdatenbetrieb zurzeit ohne Funktion.
Bit | SB2.7 | SB2.6 | SB2.5 | SB2.4 | SB2.3 | SB2.2 | SB2.1 | SB2.0 |
Name | bRegAccessQ | - | - | - | - | - | - | - |
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
SB2.7 | bRegAccessQ | 0bin | Quittung Prozessdatenbetrieb |
SB2.6-SB2.0 | - | reserviert | |