Applikationsbeispiel

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
Anschluss einer Wägezelle (z. B. 4 x 350 Ω) an die KL3356.

Im dargestellten Beispiel wird zur Versorgung der Wägezelle die Netzteilklemme KL9510 (10 V) verwendet.
Beckhoff bietet verschiedene Netzteilklemmen zur Versorgung der Wägezellen einer KL3356 an:
Netzteilklemme | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom |
---|---|---|---|
KL9505 | 24 VDC | 5 VDC ±1% | 0,5 A |
KL9510 | 24 VDC | 10 VDC ±1% | 0,5 A |
KL9512 | 24 VDC | 12 VDC ±1% | 0,5 A |