Anschlussbelegung

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Anschlussbelegung 1:
Anschlussbelegung

Klemmstelle

Nr.

Anschluss für

+UD

1

Messsignal

-UD

2

Messsignal

-UV

3

Versorgungsspannung, 0 V (von Powerkontakt)

Shield

4

PE-Kontakt

+Uref

5

Referenzsignal

-Uref

6

Referenzsignal

+UV

7

Versorgungsspannung, 5 bis 12 V (von Powerkontakt)

Shield

8

PE-Kontakt

Die Versorgungsspannung (UV) für die Messbrücke kann von einer Netzteilklemme (z. B. KL9510) in die Powerkontakte eingespeist werden und steht dann auch an den Klemmenstellen 7 (+UV) und 3 (-UV) der KL3356 zur Verfügung um an den Klemmestellen 5 und 6 referenziert zu werden.