Control und Status Byte
Control-Byte im Prozessdatenaustausch
Das Control-Byte wird von der Steuerung zur Klemme übertragen. Bei den KL331x und KL3302 hat das Control-Byte keine Funktion.
Status-Byte im Prozessdatenaustausch
Das Status-Byte wird von der Steuerung zur Klemme übertragen. Es enthält verschiedene Statusbits des analogen Eingangskanals:
Status-Byte:
Bit 7 = 0bin
Bit 6 = 1bin: Error (allgemeines Fehlerbit)
Bit 5 bis Bit 2: reserviert
Bit 1 = 1bin: Overrange
Bit 0 = 1bin: Underrange
Abgleich
Die Klemmen werden abgeglichen geliefert.
Um Toleranzen der externen Bauelemente abzugleichen, sind Gain- und Offset-Register zum Abgleich der Thermoelementspannung für jeden Kanal implementiert, dies sind R17 (Offset-Thermoelementspannung) und R18 (Gain-Thermoelementspannung), sowie zum Abgleich der Vergleichsstellentemperatur (Temperatur der Übergangsstelle von Thermoelement zu den Klemmenkontakten) ein Gain-Register R21, welches für beide Registersätze identisch ist.
Der Abgleich kann wie folgt durchgeführt werden:
Zunächst wird der Offsetabgleich mit 0 V Eingangsspannung bei deaktivierter Vergleichstemperatur und ausgeschalteter Linearisierung durchgeführt. Im Feature-Register wird dazu eine 0xF100 eingetragen.
Daran schließt sich der Gain-Abgleich, mit einer Spannung die maximal 125 mV betragen darf (typischer Wert: 70 mV), an. Bei dieser Einstellung der Klemme mit deaktivierter Hersteller-Skalierung erfolgt die Ausgabe der Spannung in 4 µV pro Digit.
Ein Gain- und Offsetabgleich der Thermoelementspannung wird für jeden Kanal separat durchgeführt.
Als nächstes wird die Temperatur der Vergleichsstelle abgeglichen.
Um dieses zu ermöglichen muss über das Feature-Register ein Thermoelement selektiert und die Verrechnung der Vergleichsstellentemperatur aktiv sein (R32 0x1006 Typ K). Bei kurzgeschlossenen Eingängen (0 V) wird die Temperatur der Klemmenkontakte ermittelt und die von der Klemme ausgegebene Temperatur (aufgenommen über einen internen Temperatursensor) dementsprechend eingestellt (mittels R21).
Ein Abgleich der Vergleichsstellentemperatur ist für jede Klemme einmal notwendig, d. h. R21 ist für beide Kanäle identisch.