KL3314 - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL3314 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
+TC1 | 1 | Eingang +TC1 |
-TC1 | 2 | Eingang -TC1 |
+TC3 | 3 | Eingang +TC3 |
-TC3 | 4 | Eingang -TC3 |
+TC2 | 5 | Eingang +TC2 |
-TC2 | 6 | Eingang -TC2 |
+TC4 | 7 | Eingang +TC4 |
-TC4 | 8 | Eingang -TC4 |
KL3314 - LEDs
LED | Farbe | Beschreibung | |
---|---|---|---|
LED Error1 | rot | Ein | Es liegt ein Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie des jeweiligen Thermoelements. |
| Aus | Der Widerstandswert befindet sich im gültigen Bereich der Kennlinie |