KL3312, KL3302 - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL3312 - Anschlussbelegung
Die KL3302 ist nicht mehr lieferbar und wurde durch die KL3312 ersetzt.
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
+TC1 | 1 | Eingang +TC1 |
-TC1 | 2 | Eingang -TC1 |
GND | 3 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | Shirm(intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
+TC2 | 5 | Eingang +TC2 |
-TC2 | 6 | Eingang -TC2 |
GND | 7 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL3312 - LEDs
LED | Farbe | Beschreibung | |
---|---|---|---|
LED Run1, | grün | Ein | Normaler Betrieb |
Aus | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs | ||
LED Error1 | rot | Ein | Es liegt ein Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie des jeweiligen Thermoelements. |
| Aus | Der Widerstandswert befindet sich im gültigen Bereich der Kennlinie |