Technische Daten
Technische Daten | KL3311 | KL3302** | KL3312 | KL3314 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 | 2 | 4 | |
Spannungsversorgung für Elektronik | Über den K-Bus | |||
Thermoelement-Sensortyp | Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, mV-Messung (Voreinstellung ist Typ K) | |||
Anschlusstechnik | 2-Leiter | |||
Temperaturbereich | Jeweils im definierten Bereich des Sensors | |||
Auflösung | 0,1°C pro Digit | |||
Drahtbrucherkennung | ja | nein | ja | ja |
Wandlungszeit | ~ 200 ms | ~ 250 ms | ||
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,5 % vom Messbereichsendwert | |||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 65 mA | |||
Bitbreite im K-Bus E /A | Input: 1 x 16 Bit Daten (optional 1 x 8 Bit Control/Status) | Input: 2 x 16 Bit Daten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) | Input: 4 x 16 Bit Daten (optional 4 x 8 Bit Control/Status) | |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |||
Gewicht | ca. 70 g | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | - | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX,GL |
**) Die KL3302 ist nicht mehr lieferbar und wurde durch die KL3312 ersetzt.
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |