Technische Daten
Technische Daten | KL3224 |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 4 |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Sensorarten | PT1000, Ni1000 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Temperaturbereich | 0°C ... +40°C |
Auflösung | 0.1°C pro Digit |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) |
Wandlungszeit | ca. 250 ms |
Messstrom | typisch 0,5 mA. |
Messfehler (ges. Messbereich) | < ± 1°C (bei 0°C ... +55°C) |
Bitbreite im Prozessabbild | Input: 4 x 16 Bit Daten (4 x 8 Bit Control/Status optional) |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung |
Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung |
Gewicht | ca. 70 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassung / Kennzeichnung | CE |