Grundlagen zur Funktion
Ausgabeformat der Prozessdaten
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt im Auslieferungszustand in 1/10° C Schritten in Zweierkomplement-Darstellung (integer). Es wird für jeden Widerstandssensor der komplette Messbereich ausgegeben. Über das Feature- Register sind andere Darstellungsarten anwählbar (z. B. Betrags-Vorzeichendarstellung, Siemens-Ausgabeformat).
Messwert | hexadezimale Ausgabe | Ausgabe in Signed-Integer |
---|---|---|
-250,0°C | 0xF63C | -2500 |
-200,0°C | 0xF830 | -2000 |
-100,0°C | 0xFC18 | -1000 |
-0,1°C | 0xFFFF | -1 |
0,0°C | 0x0000 | 0 |
0,1°C | 0x0001 | 1 |
100,0°C | 0x03E8 | 1000 |
200,0°C | 0x07D0 | 2000 |
500,0°C | 0x1388 | 5000 |
850,0°C | 0x2134 | 8500 |
Widerstandsgrenzen
R > 400 Ω: Bit 1 und Bit 6 (Overrange- und Error-Bit) im Status-Byte werden gesetzt. Die Linearisierung der Kennlinie wird mit den Koeffizienten der oberen Bereichsgrenze bis zum Endanschlag des A/D-Wandlers (ca. 500 Ω bei PT100) fortgesetzt.
R<18 Ω: Bit 0 und Bit 6 (Underrange- und Error-Bit) im Status-Byte werden gesetzt. Es wird die kleinste negativ Zahl ausgegeben (0x8001 entspricht -32767).
Bei Overrange bzw. Underrange wird die rote Error LED eingeschaltet.
LED-Anzeige
Die LEDs geben den Betriebszustand des dazugehörigen Klemmenkanals wieder.
rote LEDs: ERROR
- Ein: Es liegt ein Kurzschluss oder Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie.
- Aus: Der Widerstandwert befindet sich im gültigen Bereich der Kennlinie.
Berechnung der Prozessdaten
Die Prozessdaten, die zum Klemmenbus übertragen werden, berechnen sich aus den folgenden Gleichungen:
X_RL: |
| ADC-Wert der Zuleitung |
X_RTD: |
| ADC-Wert des Temperatursensors inklusive einer Zuleitung |
X_R: |
| ADC-Wert des Temperatursensors |
A_a, B_a: |
| Hersteller-Gain und Offsetabgleich (R17, R18) |
A_h, B_h: |
| Hersteller-Skalierung |
A_w, B_w: |
| Anwender-Skalierung |
Y_R: |
| Widerstandswert des Temperatursensors |
Y_T: |
| gemessene Temperatur in 1/16 °C |
Y_THS: |
| Temperatur nach Herstellerskalierung (1/10 °C) |
Y_TAS: |
| Temperatur nach Anwenderskalierung |
Y_AUS: |
| Prozessdaten zur SPS |
X_R = X_RTD-X_RL | (1.0) | Berechnung des Widerstandswertes |
Y_T = a1 * Y_R2 + b1* Y_R + c1 | (1.2) | Linearisierung der Kennlinie |
Y_AUS = Y_T | (1.4) | Weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv |
Y_THS = A_h * Y_T + B_h | (1.5) | Herstellerskalierung aktiv (Werkseinstellung) |
Y_TAS = A_w * Y_T + B_w | (1.6) | Anwenderskalierung aktiv |
Y_1 = A_h * Y_T + B_h | (1.7) | Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv |