KL3224 - Einführung

Die analoge Eingangsklemme KL3224 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Umrechnung und Linearisierung des Widerstandswertes in eine Temperatur erfolgen durch einen Micro-Controller in der Klemme. Die Temperaturen werden in folgender Skalierung ausgegeben:
1/10°C (1 Digit = 0,1°C)
Darüber hinaus wird ein Drahtbruch bzw. Kurzschluss an den Buskoppler bzw. an die Steuerung gemeldet und durch die ERROR-LED angezeigt.
Als Widerstandssensoren sind die Elemente NI1000 und PT1000 implementiert. Die Klemme ist über einen Feldbus vollständig konfigurierbar, so kann z. B. eine selbstdefinierte Skalierung der Ausgabe erfolgen, oder es kann die Temperaturumrechnung abgeschaltet werden. In diesem Fall erfolgt die Ausgabe des Messwertes in einem Bereich von 10 Ω bis 1,2 kΩ mit einer Auflösung von 1/16 Ω (Die interne Auflösung des Widerstandswertes beträgt 1/255 Ω).