Prozessabbild

Komplettes Prozessabbild

Die KL3222/KS3222 stellt sich im komplexen Prozessabbild mit 6 Byte Ein- und 2 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Byte-0ffset (ohne Word-Alignment)

Byte-0ffset (mit Word-Alignment*)

Format

Eingangsdaten

Ausgangsdaten

0

0

Byte

SB1

CB1

1

2

Wort

DataIN1

-

3

4

Byte

SB2

CB2

4

6

Wort

DataIN2

-

Kompaktes Prozessabbild

Die KL3222 stellt sich im kompakten Prozessabbild mit 4 Byte Eingangsdaten und ohne Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Byte-0ffset (ohne Word-Alignment)

Byte-0ffset (mit Word-Alignment*)

Format

Eingangsdaten

Ausgangsdaten

0

0

Wort

DataIN1

-

1

1

Wort

DataIN2

-

*) Word-Alignment: Der Buskoppler legt Worte auf gerade Byte-Adressen

Legende

SB1, SB2: Status-Bytes der Kanäle 1 und 2
CB1, CB2: Control-Bytes der Kanäle 1 und 2
DataIN1, DataIN2 Eingangsworte der Kanäle 1 und 2
DataOUT: nicht vorhanden