Technische Daten
Technische Daten | KL3222, KS3222 | |
---|---|---|
Eingänge | 2 | |
Sensor-Typen | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/5 kΩ), KTY | |
Anschlusstechnik | 4-Leiter (2/3-Leiter möglich, s.u.) | |
Messbereich | PT-Sensoren | -200…+850°C |
Ni-Sensoren | -60…+250°C | |
hochpräzise | -200...320°C | |
Wandlungszeit | ca. 50 ms | |
Mess-Strom | typisch 0,5 mA | |
Auflösung | 0,01°C pro Digit | |
Messgenauigkeit | 0,1°C bei 40°C Umgebungstemperatur, 4-Leiteranschluss, PT100-Sensoren und 50 Hz Filter | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 2 Datenworte, 2 Status-Bytes (optional) | |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 2 Control-Bytes (optional) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |
Klemmstellen | Federkraftklemmen | |
bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
Gewicht | ca. 70 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
![]() | Die KL3222 ist für 4-Leiter-Messung konzipiert Die KL3222 ist für 4-Leiter-Messung konzipiert. +R/-R sind die stromführenden Anschlussleitungen, +RL/-RL sind die stromlosen Sense-Leitungen.
|