Einführung

Einführung 1:
KL3222

Die analoge Eingangsklemme KL3222 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren in 4-Leiteranschlusstechnik, für 2/3-Leiteranschlusstechnik sind externe Brücken zu setzen.

Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,01°C im Temperaturbereich der PT100-Sensoren in 4-Leiteranschlusstechnik.

Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.