Technische Daten
Technische Daten | KL3214 | |
|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 4 | |
Sensor-Typen | PT100/200/500/1000, | |
Anschlusstechnik | 3-Leiter | |
Messbereich | PT-Sensoren | -200°C ... +850°C |
Ni-Sensoren | -60°C ... +250°C | |
Messstrom | typisch 0,5 mA (lastabhängig) | |
Auflösung | 0.1°C pro Digit | |
Messfehler (ges. Messbereich) | < ± 0,5°C (bei PT-Sensoren) | |
Wandlungszeit | ca. 170 ms | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 4 x 16 Bit Daten, 4 x 8 Bit Status (optional) | |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 4 x 8 Bit Control (optional) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 120 mA | |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |
Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung | |
Gewicht | ca. 60 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).