Control-Byte im Prozessdatenaustausch
Das Control-Byte wird von der Steuerung zur Klemme übertragen. Es kann
- im Registermodus (REG = 1bin) oder
- im Prozessdatenaustausch (REG = 0bin)
genutzt werden.
Ein Gain- und Offsetabgleich der Klemme kann mit dem Control-Byte durchgeführt werden (Prozessdatenaustausch). Damit ein Abgleich der Klemme durchgeführt werden kann, muss das Code-Wort in R31 eingetragen werden. Daraufhin kann der Gain und Offset der Klemme abgeglichen werden.
Erst durch Zurücksetzen des Code-Worts werden die Parameter permanent gespeichert!
Control-Byte:
- Bit 7 = 0bin
- Bit 6 = 1bin: Abgleichfunktion der Klemme wird aktiviert
- Bit 4 = 1bin: Gain Abgleich
- Bit 3 = 1 Offset Abgleich
- Bit 2 = 0bin: langsamer Takt = 1000 ms
1bin: schneller Takt = 50 ms - Bit 1 = 1bin: rauf
- Bit 0 = 1bin: runter