Technische Daten
Technische Daten | KL3201, KS3201 | KL3202, KS3202 | KL3204, KS3204 | KL3204-0030 |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 | 2 | 4 | |
Spannungsversorgung | über den K-Bus | |||
Sensorarten | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Widerstandsmessung (z.B. Potentiometer-Anschluss) | NTC (10 kΩ), keine Wiederstands-Ausgabe | ||
Anschlusstechnik | 2 oder 3-Leiter (Default: 3-Leiter) | 2-Leiter | ||
Temperaturbereich | -200°C ... +850°C (PT-Sensoren), -60°C ... +250°C (Ni-Sensoren) | |||
Auflösung | 0,1°C pro Digit (Messbereich 10 bis 5000 Ω: 0.5°C pro Digit) | |||
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |||
Wandlungszeit | ~ 200 ms | ~ 250 ms | ||
Messstrom | typisch 0,5 mA | typisch <0,5 mA | ||
Messfehler (ges. Messbereich) | < ± 1°C | < ± 1 C (bei 0°C ... +55°C) | ||
Bitbreite im Prozessabbild | Input: 1 x 16 Bit Daten | Input: 2 x 16 Bit Daten | Input: 4 x 16 Bit Daten | |
Stromaufnahme vom K-Bus | typisch 60 mA | |||
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung | |||
Besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung | |||
Gewicht | ca. 70 g | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | 0°C ... +55°C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C | |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | nein | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Schutzart | IP20 | |||
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, | CE, UKCA, | CE, UKCA, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |