Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 1 (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | - | Cali | Gain | Offset | Clock | up | down |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) | |
CB1.6 | - | 0bin | reserviert | |
CB1.5 | Cali | 1bin | Abgleichfunktion der Klemme wird aktiviert | Mit dem Control-Byte kann im Prozessdatenbetrieb ein Gain- und Offsetabgleich der Klemme durchgeführt werden. Damit der Abgleich durchgeführt werden kann, muss zuvor das Code-Wort in Register R31 eingetragen werden. |
CB1.4 | Gain | 1bin | Gain-Abgleich | |
CB1.3 | Offset | 1bin | Offset-Abgleich | |
CB1.2 | Clock | 0bin | langsamer Takt | |
1bin | schneller Takt | |||
CB1.1 | up | 1bin | rauf | |
CB1.0 | down | 1bin | runter | |
Status-Byte 1 (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | Error | - | - | - | - | Overrange | Underrange |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 | Error | 1bin | allgemeines Fehlerbit |
SB1.5 ... SB1.2 | - | 0bin | reserviert |
SB1.1 | Overrange | 1bin | Prozessdatum zu groß |
SB1.0 | Underrange | 1bin | Prozessdatum zu klein |