KL3228 - Positionierung im Busklemmenblock
Schließen Sie die Rückleiter der acht PT-Sensoren über eine Potentialverteilungsklemme (KL9187) an. Die KL9187 führt die Rückleiter über den Power-Kontakt (0 V) zurück zur KL3228.
![]() | KL3228/KL9187 direkt vor der Busendklemme KL9010 montieren Montieren Sie KL3228/KL9187 direkt nebeneinander und im Busklemmenblock so weit rechts wie möglich, am besten direkt vor der Busendklemme KL9010! |
Beispiel für schlechte Positionierung
Dieses Beispiel zeigt KL3228/KL9187 links im Busklemmenblock montiert. Rechts von KL3228/KL9187 sind noch große Stromverbraucher montiert.

Die KL2442 treibt einen Strom von je 4 A durch die beiden Lastwiderstände R1 und R2. Dieser Strom (in Summe 8 A) muss über die Powerkontakte zurück zum Netzteil fließen und verursacht am gelb gekennzeichneten Powerkontakt (zwischen KL3228 und KL9187) den Spannungsabfall UPC.
Die KL3228 treibt einen Strom durch den Sensor S1. Dieser Strom fließt ebenfalls über den gelb gekennzeichneten Powerkontakt zurück zur KL3228.
Der Spannungsabfall UPC verursacht so einen Messfehler bei der Widerstandsmessung durch die KL3228.
Beispiel für gute Positionierung
Dieses Beispiel zeigt KL3228/KL9187 rechts im Busklemmenblock montiert. Rechts von KL3228/KL9187 sind keine weiteren Stromverbraucher montiert.

Der Strom aus den Lastwiderstände R1 und R2 fließt nicht über gelb gekennzeichneten Powerkontakt (zwischen KL3228 und KL9187).
Somit ist der Spannungsabfall UPC an diesem Powerkontakt zu vernachlässigen.
Es entsteht kein zusätzlicher Messfehler bei der Widerstandsmessung durch die KL3228.