Technische Daten
Technische Daten | KL3208-0010 | KL3228-0000 / KS3228-0000 | |
|---|---|---|---|
Eingänge | 8 | ||
Sensor-Typen | Pt1000 (Auslieferungszustand) | Pt1000 (Auslieferungszustand) | |
Leitungsführung | 2-Leiter | 1-Leiter | |
Klemmstellen | High-Density (HD) | Standard (KL), Steckbar (KS) | |
Temperaturbereich | PT-Sensoren | -50°C … +150°C | |
Ni-Sensoren | -50°C … +150°C | ||
Wandlungszeit | ca. 1 s | ||
Mess-Strom | typisch 0,5 mA | ||
Auflösung | 0,01°C pro Digit | 0,1°C pro Digit | |
Messfehler (gesamter Messbereich) | -20°C … +60°C: ±0,25°C (bei 25°C Umgebungstemperatur) -50°C … +150°C: ±1,5°C | ±1,0°C, abhängig von der Verdrahtung | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 8 Status-Bytes (optional), 8 Datenworte | ||
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 8 Control-Bytes (optional), 8 Datenworte (optional) | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 85 mA | ||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | ||
Gewicht | ca. 75 g | ca. 75 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Steckbare Verdrahtung | - | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 60°C (erweiterter Temperaturbereich) | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, UKCA, cULus, EAC | CE, UKCA, cULus, EAC | |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |