KL3208-0010 - Einführung

Die analoge Eingangsklemme KL3208-0010 erlaubt den Anschluss von acht Widerstandssensoren bis 650 kΩ. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben.
Die Linearisierung über den gesamten, frei wählbaren, Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,01°C im Temperaturbereich der Ni1000-Sensoren.
Die Signal-LEDs zeigen an, dass der Kanal über den K-Bus kommuniziert.
Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) des jeweiligen Kanals an.
Die HD-Busklemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten 16 Anschlusspunkte im Gehäuse einer 12 mm Reihenklemme.