Prozessabbild
Die Klemmen KL3132, KL3162, KL3142, KL3152 KL3172 und KL3148 stellten sich im Prozessabbild mit maximal 6 Byte Ein- und 6 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|
Byte | ||
Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
Byte | ||
Wort | DataIN2 | DataOUT2 |
Legende
SB n: Status-Byte für Kanal n
CB n: Control-Byte für Kanal n
DataIN n: Eingangsdatenwort Kanal n
DataOUT n: Ausgangsdatenwort Kanal n
- Die Zuordnung der Bytes und Worte zu den Adressen der Steuerung entnehmen Sie bitte der Seite Mapping.
- Die Bedeutung der Control- und Status-Bytes entnehmen Sie bitte der Seite Control- und Status-Bytes.
- Im Prozessdatenbetrieb werden in den Eingangsdatenworten DataIN1 und DataIN2 die Analogwerte übertragen und die Ausgangsdatenworte DataOUT1 und DataOUT2 nicht benutzt.
Darstellung der Analogwerte
Die analogen Eingangswerte werden von den Klemmen wie folgt dargestellt:
KL3132-0000
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
-10 V | -32768 | 0x8000 |
+10 V | +32767 | 0x7FFF |
KL3142-0000
Strom | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 mA | 0 | 0x0000 |
20 mA | 65535 | 0xFFFF |
KL3152-0000
Strom | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
4 mA | 0 | 0x0000 |
20 mA | 65535 | 0xFFFF |
KL3162-0000
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 V | 0 | 0x0000 |
10 V | 65535 | 0xFFFF |
KL3172-0000
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 V | 0 | 0x0000 |
2 V | 65535 | 0xFFFF |
KL3172-0500
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 V | 0 | 0x0000 |
500 mV | 65535 | 0xFFFF |
KL3172-1000
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 V | 0 | 0x0000 |
1 V | 65535 | 0xFFFF |
KL3182-0000
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
-2 V | -32768 | 0x8000 |
+2 V | +32767 | 0x7FFF |