Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |


Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
|---|---|---|
Input 1+ | 1 | + Eingang Kanal 1 |
Input 1- | 2 | - Eingang Kanal 1 |
GND | 3 | interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Schirm | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Input 2+ | 5 | + Eingang Kanal 2 |
Input 2- | 6 | - Eingang Kanal 2 |
GND | 7 | interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Schirm | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
Hinweis | |
Powerkontakte zur nächsten Klemme durchgeführt Ab Hardware-Stand 01 werden zwei Power-Kontakte zur nächsten Klemme durchgeführt. Sie werden aber von der KL31x2 nicht benutzt. |