Technische Daten
Technische Daten | KL3142-0000, KS3142-0000 | KL3152-0000, KS3152-0000 |
---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Signalstrom | 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA |
Innenwiderstand | 100 Ω Messwiderstand | |
Gleichtaktspannung UCM | ±10 V | |
Auflösung | 16 Bit | |
Wandlungszeit | 140 ms, konfigurierbar | |
Messfehler (gesamter Messbereich) | ±0,05% vom Messbereichsendwert, Selbstkalibrierung | |
Bitbreite im K-Bus E /A | 2 x 16 Bit Nutzdaten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 2 Datenworte, 2 Status-Bytes | |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 2 Datenworte, 2 Control-Bytes | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 85 mA | |
Überspannungsfestigkeit | 35 VDC | |
Potenzialtrennung | 500 V (Differenzeingang / K-Bus) | |
Anschluss | Federkrafttechnik | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |