Einführung

Zweikanalige Analogklemmen mit Stromeingängen (0,05% Genauigkeit)
Die analogen Eingangsklemmen KL3142 und KL3152 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit (Default: 15 Bit) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund ihres geringen Messfehlers von ±0,05% vom Messbereichsendwert sind diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie z. B. Dosieren, Füllen, oder Qualitätssicherung. Die Busklemmen vereinen 2 Kanäle in einem Gehäuse. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Status- und Error-LEDs zeigen den Zustand der Klemme an.
Übersicht
KL3142-0000: 0 ... 20 mA
KL3152-0000: 4 ... 20 mA