Technische Daten
Technische Daten | KL3132-0000, | KL3162-0000, | KL3172-0000, | KL3172-0500, | KL3172-1000, | KL3182-0000, |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 | |||||
Eingangssignal | -10 V ... +10 V | 0 ... 10 V | 0 ... 2 V | 0 ... 500 mV | 0 ... 1 V | -2 V ... +2 V |
Eingangswiderstand | > 70 kΩ | |||||
Gleichtaktspannung UCM | ±10 V | |||||
Auflösung | 16 Bit | |||||
Wandlungszeit | 140 ms, konfigurierbar | |||||
Messfehler (gesamter Messbereich) | ±0,05% vom Messbereichsendwert, Selbstkalibrierung | |||||
Bitbreite im K-Bus E /A | 2 x 16 Bit Nutzdaten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) | |||||
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 2 Datenworte, 2 Status-Bytes | |||||
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 2 Datenworte, 2 Control-Bytes | |||||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |||||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 85 mA | |||||
Potenzialtrennung | 500 V (Differenzeingang / K-Bus) | |||||
Anschluss | Federkrafttechnik | |||||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |||||
Gewicht | ca. 70 g | |||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||||
Schutzart | IP20 | |||||
Einbaulage | beliebig | |||||
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | |||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |