KL3112, KL3122 - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL3112/KS3112, KL3122/KS3122 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
+Input 1 | 1 | + Eingang 1 |
-Input 1 | 2 | - Eingang 1 |
GND | 3 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
+Input 2 | 5 | + Eingang 2 |
-Input 2 | 6 | - Eingang 2 |
GND | 7 | Intern Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL3112/KS3112, KL3122/KS3122 – LEDs
LED | Farbe | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Run-LED1 | grün | Ein | Normaler Betrieb |
Aus | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs | ||
Error-LED1 | rot | Ein | gemessener Strom außerhalb des Messbereichs (> 20 mA) |
Aus | Strom im gültigen Bereich |