KL3112, KL3122 - Technische Daten
Technische Daten | KL3112, KS3112 | KL3122, KS3122 |
|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Spannungsversorgung für Elektronik | Über den K-Bus | |
Signalspannung | 0 mA…20 mA | 4 mA…20 mA |
Technik | Differenzeingang | |
Innenwiderstand | 50 Ω Messwiderstand, Bürde: 60 Ω + Diodenspannung | |
Gleichtaktspannung UCM | 35 V max. | |
Auflösung | 15 Bit (konfigurierbar 16 Bit) | |
Wandlungszeit | 140 ms, konfigurierbar bis 2 ms | |
Filter | 50 Hz, konfigurierbar, Notch Filter | |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3 % vom Messbereichsendwert | |
Überspannungsfestigkeit | 35 VDC | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA | |
Bitbreite im K-Bus E /A | Input: 2 x 16 Bit Daten (2 x 8 Bit Control/Status optional) | |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |