KL306x - Technische Daten
Technische Daten | KL3061, KS3061 | KL3062, KS3062 | KL3064, KS3064 |
---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 | 2 | 4 |
Spannungsversorgung für Elektronik | Über den K-Bus | ||
Signalspannung | 0 V … 10 V | ||
Technik | Single-ended | ||
Innenwiderstand | > 200 kΩ typ. | ||
Auflösung | 12 Bit | ||
Wandlungszeit | ~ 1 ms | ~ 2 ms | ~ 4 ms |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3 % vom Messbereichsendwert | < ± 0,30 % (bei 0°C …+55°C) | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | ||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA | typisch 85 mA | |
Bitbreite im K-Bus E /A | Input: 1 x 16 Bit Daten (optional 1 x 8 Bit Control/Status) | Input: 2 x 16 Bit Daten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) | Input: 4 x 16 Bit Daten (optional 4 x 8 Bit Control/Status) |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||
Gewicht | ca. 60 g | ca. 80 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | -40°C ... +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
Zulassung/Kennzeichnun*gen | CE, UKCA, cULus, EAC, | CE, UKCA, cULus, EAC, GL |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |