Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

4.3.0

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
  • Neue Titelseite
  • Revisionsstand aktualisiert

4.2.0

  • Kapitel „Hinweise zum ESD-Schutz“ aktualisiert
  • Kapitel „Beckhoff Identification Code (BIC)“ hinzugefügt

4.1.0

  • Beispielprogramm zum Kapitel “Konfigurations-Software KS2000“ hinzugefügt
  • Gestaltung der Sicherheitshinweise an IEC 82079-1 angepasst

4.0.1

  • Technische Daten aktualisiert

4.0

  • Migration
  • Technische Daten aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Kapitel Konfigurations-Software KS2000 und Zugriff aus dem Anwenderprogramm hinzugefügt

Firmware (FW)- und Hardware (HW)-Stände

Dokumen-
tation,
Version

KL3061, KS3061

KL3062, KS3062

KL3064, KS3064

FW

HW

FW

HW

FW

HW

4.3.0

3C

10

3C

09

3B

09

4.1.0

3C

09

3C

08

3B

08

4.0

3C

09

3C

08

3B

08

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 35 04 1B 01:

35 - Produktionswoche 35
04 - Produktionsjahr 2004
1B - Firmware-Stand 1B
01 - Hardware-Stand 01