KL3042 und KL3052

Default-Mapping für: CANopen-, CANCAL-,DeviceNet-, ControlNet-, Modbus-, RS232- und RS485-Koppler

Bedingungen

Wort-Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: nein
Motorola-Format: nein
Word-Alignment: egal

0

Ch1 D1

Ch1 D0

1

Ch2 D1

Ch2 D0

2

-

-

3

-

-

Default-Mapping für: Profibus- und Interbus-Koppler

Bedingungen

Wort-Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: nein
Motorola-Format: ja
Word-Alignment: egal

0

Ch1 D0

Ch1 D1

1

Ch2 D0

Ch2 D1

2

-

-

3

-

-

 

Bedingungen

Wort-Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja
Motorola-Format: nein
Word-Alignment: nein

0

Ch1 D0

Ch1 CB/SB

1

Ch2 CB/SB

Ch1 D1

2

Ch2 D1

Ch2 D0

3

-

-

 

Bedingungen

Wort-Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja
Motorola-Format: ja
Word-Alignment: nein

0

Ch1 D1

Ch1 CB/SB

1

Ch2 CB/SB

Ch1 D0

2

Ch2 D0

Ch2 D1

3

-

-

Default-Mapping für: Lightbus- und Ethernet-Koppler sowie Busklemmen Controller (BCxxxx, BXxxxx)

Bedingungen

Wort-Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja
Motorola-Format: nein
Word-Alignment: ja

0

Res.

Ch1 CB/SB

1

Ch1 D1

Ch1 D0

2

Res.

Ch2 CB/SB

3

Ch2 D1

Ch2 D0

 

Bedingungen

Wort-Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja
Motorola-Format: ja
Word-Alignment: ja

0

Res.

Ch1 CB/SB

1

Ch1 D0

Ch1 D1

2

Res.

Ch2 CB/SB

3

Ch2 D0

Ch2 D1

Legende

Komplette Auswertung

Die Klemme wird mit Control- und Status-Byte gemappt.

Motorola-Format

Es ist Motorola- oder Intel-Format einstellbar.

Word-Alignment

Die Klemme liegt auf einer Wortgrenze im Buskoppler.

Ch n CB

Control-Byte für Kanal n (erscheint im Prozessabbild der Ausgänge).

Ch n SB

Status-Byte für Kanal n (erscheint im Prozessabbild der Eingänge).

Ch n D0

Kanal n, Datenbyte 0 (niederwertigste Byte)

Ch n D1

Kanal n, Datenbyte 1 (höchstwertigste Byte)

"-"

Dieses Byte wird von der Klemme nicht benutzt und belegt.

Res.

Reserviert: dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat aber kein Funktion.