KL301x/KS301x - Kontaktbelegung und LEDs

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Kontaktbelegung KL3011/KS3011 | ||
---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
+Input 1 | 1 | + Eingang 1 |
-Input 1 | 2 | - Eingang 1 |
GND | 3 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
n.c. | 5 | nicht belegt |
n.c. | 6 | nicht belegt |
GND | 7 | Intern Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
Kontaktbelegung KL3012/KS3012 | ||
---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
+Input 1 | 1 | + Eingang 1 |
-Input 1 | 2 | - Eingang 1 |
GND | 3 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
+Input 2 | 5 | + Eingang 2 |
-Input 2 | 6 | - Eingang 2 |
GND | 7 | Intern Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
LED-Anzeigen KL301x/KS301x | |||
---|---|---|---|
LED | Farbe | Beschreibung | |
LED Run1 | grün | Ein: | Normaler Betrieb |
Aus: | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs | ||
LED Error1 | rot | Ein: | Der Endanschlag des A/D-Wandlers ist erreicht. Der Strom ist größer als 21,5 mA |
Aus: | Normaler Betrieb |