Technische Daten
Technische Daten | KL3011/ | KL3021/ | KL3012/ | KL3022/ |
|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 | 2 | ||
Signalstrom | 0 mA … 20 mA | 4 mA … 20 mA | 0 mA … 20 mA | 4 mA … 20 mA |
Technik | Differenzeingang | |||
Innenwiderstand | 85 Ω + Diodenspannung 0,7 V | |||
Gleichtaktspannung UCM | 35 V max. | |||
Auflösung | 12 Bit | |||
Wandlungszeit | ~ 1 ms | ~ 2 ms | ||
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3 % vom Messbereichsendwert | < ± 0,30 % (bei 0°C …+55°C) | ||
Überspannungsfestigkeit | 35 VDC | |||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |||
Spannungsversorgung für Elektronik | Über den K-Bus | |||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA | |||
Bitbreite im K-Bus E /A | Input: 1 x 16 Bit Daten (optional 1 x 8 Bit Control/Status) | Input: 2 x 16 Bit Daten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) | ||
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |||
Gewicht | ca. 70 g | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | -40°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart / Einbaulage | IP20 / beliebig | |||
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, UKCA, GL, cULus, EAC, | CE, UKCA, GL, cULus, EAC, | ||
Ex-Kennzeichnungen
Standard | KL3011/ | KL3021/ | KL3022/ | KL3012/ |
|---|---|---|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | ||
IECEx | - | Ex nA IIC T4 Gc | ||
cFMus | - | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||