Prozessdatenaustausch
Control-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Mit dem Control-Byte kann ein Gain- und Offsetabgleich der Klemme durchgeführt werden. Damit ein Abgleich der Klemme durchgeführt werden kann, muss das Code-Wort in R31 eingetragen werden. Anschließend kann der Gain und Offset der Klemme abgeglichen werden. Erst durch Zurücksetzen des Code-Worts werden die Parameter permanent gespeichert!
Bit | Beschreibung |
|---|---|
Bit 7 | 0bin |
Bit 6 | 1bin: Abgleichfunktion der Klemme wird aktiviert |
Bit 5 | reserviert |
Bit 4 | 1bin: Gain-Abgleich |
Bit 3 | 1bin: Offset-Abgleich |
Bit 2 | 0bin: langsamer Takt = 1000 ms 1bin: schneller Takt = 50 ms |
Bit 1 | 1bin: rauf |
Bit 0 | 1bin: runter |
Status-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Das Statusbyte wird von der Klemme zur Steuerung übertragen. Das Statusbyte enthält verschiedene Statusbits des analogen Eingangskanals:
Bit | Beschreibung |
|---|---|
Bit 7 | 0bin |
Bit 6 | 1bin: Error (allgemeines Fehlerbit) |
Bit 5, 4 | 00bin: Grenzwert 2 nicht aktiviert 01bin: Prozessdaten < Grenzwert 2 10bin: Prozessdaten > Grenzwert 2 11bin: Prozessdaten = Grenzwert 2 |
Bit 3, 2 | 00bin: Grenzwert 1 nicht aktiviert 01bin: Prozessdaten < Grenzwert 1 10bin: Prozessdaten > Grenzwert 1 11bin: Prozessdaten = Grenzwert 1 |
Bit 1 | 1bin: Overrange |
Bit 0 | 1bin: Underrange |