Registerübersicht
Diese Register sind für jeden Kanal einmal vorhanden
Adresse | Bezeichnung | Defaultwert | R/W | Speichermedium |
|---|---|---|---|---|
ADC-Rohwert | variabel | R | RAM | |
R1…R5 | reserviert | 0x0000 | R |
|
Diagnose-Register - reserviert | 0x0000 | R |
| |
Kommando-Register - reserviert | 0x0000 | R |
| |
Klemmentype | z. B. 3002 | R | ROM | |
Software-Versionsnummer | 0x???? | R | ROM | |
Multiplex-Schieberegister | 0x0130 | R | ROM | |
Signalkanäle | 0x0218 | R | ROM | |
minimale Datenlänge | 0x0098 | R | ROM | |
Datenstruktur | 0x0000 | R | ROM | |
R14 | reserviert | 0x0000 | R |
|
Alignment-Register | variabel | R/W | RAM | |
Hardware Versionsnummer | 0x???? | R/W | SEEROM | |
Hardware-Abgleich: Offset | spezifisch | R/W | SEEROM | |
Hardware-Abgleich: Gain | spezifisch | R/W | SEEROM | |
Hersteller-Skalierung: Offset | 0x8000 | R/W | SEEROM | |
Hersteller-Skalierung: Gain | 0x4004 | R/W | SEEROM | |
Overrange-Limit | 0x0FFF | R/W | SEEROM | |
Underrange-Limit | 0x0000 | R/W | SEEROM | |
ADC-Hardware Preset | 0x0000 | R/W | SEEROM | |
R24….R26 | Nicht benutzt | 0x0000 | R/W | SEEROM |
R27…R30 | reserviert | 0x0000 | R/W | SEEROM |
Code-Word-Register | variabel | R/W | RAM | |
Feature-Register | 0x01106 | R/W | SEEROM | |
Anwender-Skalierung: Offset | 0x0000 | R/W | SEEROM | |
Anwender-Skalierung: Gain | 0x0100 | R/W | SEEROM | |
Grenzwert 1 | 0x0000 | R/W | SEEROM | |
Grenzwert 2 | 0x0000 | R/W | SEEROM | |
R37…R63 | reserviert | 0x0000 | R/W | SEEROM |