Technische Daten
Technische Daten | KL3001/KS3001 | KL3002/KS3002 |
|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 | 2 |
Spannungsversorgung für Elektronik | Über den K-Bus | |
Signalspannung | -10 V … +10 V | |
Technik | Differenzeingang | |
Innenwiderstand | > 200 kΩ | |
Gleichtaktspannung UCM | 35 V max. | |
Auflösung | 12 Bit (11 Bit für den Bereich von 0 V bis 10 V) | |
Wandlungszeit | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3 % vom Messbereichsendwert | < ± 0,30 % (bei 0°C …+55°C) |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 65 mA | |
Bitbreite im K-Bus E /A | Input: 1 x 16 Bit Daten (optional 1 x 8 Bit Control/Status) | Input: 2 x 16 Bit Daten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC, cULus, | CE, UKCA, cULus, EAC, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |