KL2488 - Anschlussbelegung und LEDs

KL2488 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
Output 3 | 2 | Ausgang 3 |
Output 5 | 3 | Ausgang 5 |
Output 7 | 4 | Ausgang 7 |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
Output 4 | 6 | Ausgang 4 |
Output 6 | 7 | Ausgang 6 |
Output 8 | 8 | Ausgang 8 |
KL2488 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Signal LED 1 - 8 | grün | aus | Signalspannung "0" |
an | Signalspannung "1" | ||