KL2284 - Technische Daten
Technische Daten | KL2284, KS2284 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 x H-Brückenschaltung |
Nennspannung | 0…24 VAC/DC |
Ausgangsstrom max. | 2 A je Kanal |
Durchbruchspannung | 80 V |
Pulsstrom | 5 A (100 ms), < 50 A (10 ms) |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Einschaltgeschwindigkeit | typ. 235 ms, max. 300 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | typ. 30 ms, max. 50 ms |
Einschaltwiderstand | typ. 0,03 Ω |
Stromaufnahme K-Bus | 100 mA |
Breite im Prozessabbild | 8 Outputs |
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) |
Gewicht | ca. 50 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 … +55 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 … +85 °C |
Zulässige relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / -Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).