Einführung und Anschlussbelegung

HD-Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 VDC, 2 A
Die 8-kanalige digitale Ausgangsklemme KL2828 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die KL2828 ist verpolungssicher und verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Die HD-Busklemme enthält acht 2-A-Kanäle, bestehend aus Signalausgang und 0 V, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der KL2828 über den 24-V-Powerkontakt gespeist. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos in Direktstecktechnik durchgeführt werden. Der maximale Summenausgangsstrom der Klemme beträgt 10 A.
KL2828 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
OUTPUT 1- 8 | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an | Ausgangssignal 24 VDC am jeweiligen Ausgang | ||
KL2828 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
Output 2 | 2 | Ausgang 2 |
Output 3 | 3 | Ausgang 3 |
Output 4 | 4 | Ausgang 4 |
Output 5 | 5 | Ausgang 5 |
Output 6 | 6 | Ausgang 6 |
Output 7 | 7 | Ausgang 7 |
Output 8 | 8 | Ausgang 8 |
0 V | 9 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 10 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 11 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 12 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 13 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 14 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 15 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 16 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und negativen Powerkontakt) |