Prozessdatenbetrieb
Control-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
CB.7 | RegAccess | 0bin: Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB.6 | - | reserviert |
CB.5 | - | reserviert |
CB.4 | - | reserviert |
CB.3 | - | reserviert |
CB.2 | - | reserviert |
CB.1 | - | reserviert |
CB.0 | - | reserviert |
Status-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB.7 | RA | RegAccess | Register Zugriff (0 = Prozessdatenbetrieb eingeschaltet) |
SB.6 | DCF | Diagnostic Common Fault | Allgemeiner Diagnose Fehler (oder eine Kombination aller Fehler) |
SB.5 | MV | Missing Voltage | Fehlende Spannung für die Ausgänge (Up < 10 V) |
SB.4 | UV | Under Voltage | Geringe Spannung für die Ausgänge (Up < 17 V) |
SB.3 | OTD | Overtemperature Device | Temperatur der Klemme zu hoch |
SB.2 | r | - | reserviert |
SB.1 | r | - | reserviert |
SB.0 | r | - | reserviert |