Technische Daten
Technische Daten | KL2819 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 16 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 1,1 A typ. |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 300 mJ/Kanal |
Verpolungsschutz | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 50 mA + Last |
Stromaufnahme K-Bus | typ. 30 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 16-Bit-Output und Diagnose (2 x 8 Bit-Control/Status optional) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15mm x 100mm x 70mm (Breite angereiht 12 mm) |
Gewicht | ca. 70 g |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | Beliebig, siehe Abschnitt Einbaulagen im Kapitel Montage und Verdrahtung. |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).