Technische Daten
Technische Daten | KL2798-0000 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 Schließer |
Nennlastspannung | 0 … 30 VAC/DC (rein ohmsche Last: 0 … 48 VDC) |
Ausgangsstrom | max. 2 A je Kanal (∑ 10 A) |
Durchbruchspannung | 80 V |
Pulsstrom | 5 A (100 ms), < 50 A (10 ms) |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom |
Verpolungsschutz | – |
Trennspannung (Kanal/Kanal) | < 200 V |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Einschaltgeschwindigkeit | typ. 1,8 ms, max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | typ. 30 ms, max. 50 ms |
Einschaltwiderstand | typisch 0,03 Ω |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | – |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | 80 mA |
Breite im Prozessabbild | 8 Ausgangs-Bits |
Besondere Eigenschaften | Ersatz für Relaiskontakte, potenzialfrei |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15mm x 100mm x 70mm (Breite angereiht 12 mm) |
Gewicht | ca. 50 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, cULus |